??
Выбор CAD модели
K0696.14X56
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0696 - Parallel keys DIN 6885 A
Bill of material
K0696.14X56
BESTKIPP
Order No.
K0696.14X56
AUSF
version
Steel
B
width
14 mm
H
height
9 mm
L
Length
56 mm
GEW
Approx. weight
0.0514 kg
BS
Description
Информация
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182400
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245026043
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D

Embedded user actions